Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119244
BPZ-FP-1000/800-BL

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta przednia, na WxS=800x1000mm, Zaślepka

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
119244
EAN
4015081173815
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
800 mm
Szerokość produktu
920 mm
Masa produktu
10 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-FP-1000/800-BL

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ wejścia kablowego
Ślepa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
Montaż ścienny
montaż natablicowy
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Poziomy
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Do szerokości
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.