Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119248
BPZ-FP-400/800-BL-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta przednia, na WxS=800x400mm, Zaślepka, kolor biały

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
119248
EAN
4015081173853
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
800 mm
Szerokość produktu
320 mm
Masa produktu
4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-FP-400/800-BL-W

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Biały kolor (RAL 9016)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ wejścia kablowego
Ślepa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
montaż natablicowy
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Horyzontalnie
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
400 mm
Do szerokości
400 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.