Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119255
BPZ-FP-800/500-BL-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta przednia, dla wys. x szer. = 500 x 800 mm, Zaślepka, kolor biały

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
119255
EAN
4015081173921
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
500 mm
Szerokość produktu
720 mm
Masa produktu
5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-FP-800/500-BL-W

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Biały kolor (RAL 9016)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ wejścia kablowego
Ślepa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny
montaż natablicowy
Pozycja montażu
Poziomy
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Do szerokości
800 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.