Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119264
BPZ-FPK-400/200-BL

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate, for HxW=200x400mm, blind, plastic

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
119264
EAN
4015081174010
Product Length/Depth
28.5 mm
Product Height
200 mm
Product Width
320 mm
Product Weight
0.259 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-FPK-400/200-BL

Dodatkowe informacje

Functions
Additional equipment

Dostawy

Color
Light gray (RAL 7035)
Type
Additional equipment

Technical data - mechanical

Cable entry type
Blind
Housing material
Plastic
Material
Plastic
Mounting method
Surface mounting
Floor standing distribution board
Flush mounting
Mounting position
Horizontal
Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
400 mm
Suitable for width
400 mm
Surface finishing
Untreated
Suitable for enclosure building height
200 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.