Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

119281
BPZ-FPK-1000/150-BL

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate, for HxW=150x1000mm, blind, plastic

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
119281
EAN
4015081174188
Product Length/Depth
28.5 mm
Product Height
150 mm
Product Width
920 mm
Product Weight
0.557 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-FPK-1000/150-BL

Dodatkowe informacje

Functions
Additional equipment

Dostawy

Color
Light gray (RAL 7035)
Type
Additional equipment

Technical data - mechanical

Cable entry type
Blind
Housing material
Plastic
Material
Plastic
Mounting method
Floor standing distribution board
Surface mounting
Flush mounting
Mounting position
Horizontal
Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Suitable for width
1000 mm
Surface finishing
Untreated
Suitable for enclosure building height
150 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.