Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

119284
Kod modelu: BPZ-FPK-1000/300-BL

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate, for HxW=300x1000mm, blind, plastic

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
119284
EAN
4015081174218
Product Length/Depth
28.5 mm
Product Height
300 mm
Product Width
920 mm
Product Weight
1.114 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-FPK-1000/300-BL

Delivery program

Type
Additional equipment
Color
Light gray (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Surface finishing
Untreated
Mounting method
Floor standing distribution board
Flush mounting
Surface mounting
Mounting position
Horizontal
Material
Plastic
Number of height units
0
Cable entry type
Blind
Housing material
Plastic
Suitable for enclosure building height
300 mm
Suitable for enclosure building width
1000 mm
Suitable for width
1000 mm

Additional information

Functions
Additional equipment

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.