Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

119294
BPZ-FPK-600/150-45

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate for HxW=150x600mm, with 45 mm device cutout, plastic

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
119294
EAN
4015081174317
Product Length/Depth
28.5 mm
Product Height
150 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
0.283 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
BPZ-FPK-600/150-45

Dodatkowe informacje

Functions
Additional equipment
Special features
With 45mm device cut-out

Dostawy

Color
Light gray (RAL 7035)
Type
Additional equipment

Technical data - mechanical

Front plate cutout size
45 mm
Housing material
Plastic
Material
Plastic
Mounting method
Floor standing distribution board
Surface mounting
Flush mounting
Mounting position
Horizontal
Vertical
Number of height units
0
Number of module space units (total)
24
Number of rows
1
Suitable for enclosure building width
600 mm
Suitable for width
600 mm
Surface finishing
Untreated
Suitable for enclosure building height
150 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.