Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zestaw do ramki oddzielającej do UP-3S, Wysokość 12
| Nazwa produktu |
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
119303
|
| EAN |
4015081174409
|
| Długość/głębokość produktu |
68 mm
|
| Wysokość produktu |
1172 mm
|
| Szerokość produktu |
131.5 mm
|
| Masa produktu |
2.1 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-USF-12
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
7035
|
| Zastosowanie |
Podzielona konfiguracja w zlicowanej serwisowej tablicy rozdzielczej
|
| Kolor |
Szary
Jasnoszara (RAL 7035) |
| Model |
Złącze / element rozdzielający
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Metal
|
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
|
| Pozycja montażu |
Pionowy
|
| Do szer. mont. w szafie |
1000 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
|
| Wysokość montażowa w szafie |
1260 mm
|