Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119306
BPZ-USF-20

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zestaw do ramki oddzielającej do UP-3S, Wysokość 20

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
119306
EAN
4015081174430
Długość/głębokość produktu
68 mm
Wysokość produktu
1972 mm
Szerokość produktu
131.5 mm
Masa produktu
3.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-USF-20

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035

Dostawy

Zastosowanie
Podzielona konfiguracja w zlicowanej serwisowej tablicy rozdzielczej
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Model
Złącze / element rozdzielający
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Metal
Sposób montażu
montaż natablicowy
Pozycja montażu
Pionowy
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Wysokość montażowa w szafie
2060 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.