Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119313

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Wkład montażowy ze stalowymi płytami przednimi WysxSzer=1149x600mm, 6 rzędów

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
119313
EAN
4015081174508
Długość/głębokość produktu
130 mm
Wysokość produktu
1149 mm
Szerokość produktu
520 mm
Masa produktu
12.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-MES-600/12-ST

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Rama obrotowa
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Metal
Sposób montażu
Montaż natablicowy
Montaż ścienny
Liczba rzędów
6
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Odpowiedni do wysokości
1260 mm
Do szerokości
600 mm
Wysokość montażowa w szafie
1149 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.