Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Wkład montażowy ze stalowymi płytami przednimi WysxSzer=1449x800mm, 7 rzędów
| Nazwa produktu |
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
119319
|
| EAN |
4015081174560
|
| Długość/głębokość produktu |
130 mm
|
| Wysokość produktu |
1449 mm
|
| Szerokość produktu |
720 mm
|
| Masa produktu |
16 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-MES-800/15-ST
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Model |
Rama obrotowa
|
| Kolor |
Szary
|
| Sposób montażu |
montaż natynkowy
montaż natablicowy |
| Materiał |
Metal
|
| Liczba rzędów |
7
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Wysokość montażowa w szafie |
1449 mm
|
| Do szer. mont. w szafie |
800 mm
|
| Do szerokości |
800 mm
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
7035
|