Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119320
BPZ-MES-800/17-ST

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Wkład montażowy ze stalowymi płytami przednimi WysxSzer=1649x800mm, 8 rzędy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
119320
EAN
4015081174577
Długość/głębokość produktu
130 mm
Wysokość produktu
1649 mm
Szerokość produktu
720 mm
Masa produktu
18 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-MES-800/17-ST

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Rama obrotowa
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Metal
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Liczba rzędów
8
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Odpowiedni do wysokości
1760 mm
Do szerokości
800 mm
Wysokość montażowa w szafie
1649 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.