Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119321
BPZ-MES-800/20-ST

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Wkład montażowy ze stalowymi płytami przednimi WysxSzer=1949x800mm, 9 rzędów

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
119321
EAN
4015081174584
Długość/głębokość produktu
130 mm
Wysokość produktu
1949 mm
Szerokość produktu
720 mm
Masa produktu
21 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-MES-800/20-ST

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Model
Rama obrotowa
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Metal
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Liczba rzędów
9
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Odpowiedni do wysokości
2060 mm
Do szerokości
800 mm
Wysokość montażowa w szafie
1949 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.