Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119329
Kod modelu: BPZ-MES-1200/17-ST

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Wkład montażowy ze stalowymi płytami przednimi WysxSzer=1649x1200mm, 8 rzędy

General specifications

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
119329
EAN
4015081174669
Długość/głębokość produktu
130 mm
Wysokość produktu
1649 mm
Szerokość produktu
1120 mm
Masa produktu
21 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-MES-1200/17-ST

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Model
Rama obrotowa
Kolor
Szary

Technical Data - Mechanical

Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Materiał
Metal
Liczba rzędów
8
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Wysokość montażowa w szafie
1649 mm
Do szer. mont. w szafie
1200 mm
Do szerokości
1200 mm

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.