Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Kołnierz przesuwny W = 600 mm
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
119356
|
| EAN |
4015081174935
|
| Długość/głębokość produktu |
168 mm
|
| Wysokość produktu |
33 mm
|
| Szerokość produktu |
540 mm
|
| Masa produktu |
1 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BP-FLP-600-VS
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
|
| Model |
Pędzel
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ wejścia kablowego |
Guma piankowa
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
|
| Liczba otworów połączeniowych |
0
|
| Kształt/Forma |
Prosty
|
| Do gwintu nominalnego (PG) — maks. |
0
|
| Do gwintu nominalnego (PG) — min. |
0
|
| Do szerokości |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
|
| Ochrona powierzchni |
Malowanie proszkowe
|
| Grubość |
1 mm
|
| Rodzaj gwintu |
Brak
|
| Stopień ochrony |
IP30
Inne maszyny |