Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119359
BP-FLP-1200-VS

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Kołnierz przesuwny W = 1200 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
119359
EAN
4015081174966
Długość/głębokość produktu
168 mm
Wysokość produktu
33 mm
Szerokość produktu
1140 mm
Masa produktu
1.9 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BP-FLP-1200-VS

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Model
Pędzel
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ wejścia kablowego
Guma piankowa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Liczba otworów połączeniowych
0
Kształt/Forma
Prosty
Do gwintu nominalnego (PG) — maks.
0
Do gwintu nominalnego (PG) — min.
0
Do szerokości
1200 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Ochrona powierzchni
Malowanie proszkowe
Grubość
1 mm
Rodzaj gwintu
Brak
Stopień ochrony
IP30
Inne maszyny

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.