Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

119889
NZM4-4-XKV1P

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Zestaw do łączenia + pokrywa 4 bieguny/1 biegun

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – zestaw do łączenia
Numer katalogowy
119889
EAN
4015081177370
Długość/głębokość produktu
240 mm
Wysokość produktu
210 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
7.482 kg
Zgodność/zgodności
IEC
UL489B
RoHS conform
Certyfikat(y)
UL 489B
UL (File No. E471671)
CE marking
UL listed
IEC 60947-3
Kod modelu
NZM4-4-XKV1P

Dodatkowe informacje

Model
Inne maszyny

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
1274 A (40 °C), 1138 A (65 °C)
Rama
NZM4
Liczba biegunów
Jednobiegunowy
Cechy specjalne
Zestaw zworek z pokrywą IP2X
Odpowiednie do
Czterobiegunowy
Typ
Akcesoria Zestaw łącza DC Zacisk
Używane z
N4-4-…-S1(-S15)-DC
N4-4-800(1000)(1100)-S1(-S15)-PV-NA

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
1274 A (40 °C), 1138 A (65 °C)
Napięcie znamionowe (UL CSA 13)
Maks. 1000 V DC

Technical data - mechanical

Stopień ochrony
IP20
Cechy specjalne
Zestaw zworek z pokrywą IP2X

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.