Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zestaw montażowy IEC Wspornik szyn zbiorczych SASY do zastosowań MSW 2 biegunów WxH=800x200mm
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
120701
|
| EAN |
4015081185313
|
| Długość/głębokość produktu |
90 mm
|
| Wysokość produktu |
200 mm
|
| Szerokość produktu |
720 mm
|
| Masa produktu |
1.9 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-BR/SASY/MSW/H-2/800
|
| Wyposażone w: |
Klosz
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Odpowiednie do |
Do pojedynczego układu montażowego
|
| Używane z |
SASY
|
| Zastosowanie |
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
|
| Liczba biegunów |
2-biegunowy
|
| Wartość znamionowa prądu — maks. |
400 A
|
| Rozstaw szyn zbiorczych |
60 mm
|
| Wysokość szyny zbiorczej |
30 mm
|
| Położenie szyny zbiorczej |
Centralny
|
| Grubość szyny zbiorczej — maks. |
5 mm
|
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
Montaż wbudowany Rozdzielnica stojąca |
| Pozycja montażu |
Pionowo
Horyzontalnie |
| Do szerokości |
800 mm
|