Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

120704
BPZ-BR/SASY/MSW/H-3/400

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zestaw montażowy wspornika szyny zbiorczej SASY IEC dla konfiguracji MSW, 3-biegunowy, Wys. x szer. = 400 x 300 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
120704
EAN
4015081185344
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
300 mm
Szerokość produktu
320 mm
Masa produktu
1.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-BR/SASY/MSW/H-3/400

Additional information

Wyposażone w:
Klosz
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Odpowiednie do
Do pojedynczego układu montażowego
Używane z
SASY

Delivery program

Zastosowanie
  • Izolator szyn zbiorczych IEC
  • Konfiguracja montażu dla profilu bocznego
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu — maks.
400 A

Technical data - mechanical

Rozstaw szyn zbiorczych
60 mm
Wysokość szyny zbiorczej
30 mm
Położenie szyny zbiorczej
Centralny
Grubość szyny zbiorczej — maks.
5 mm
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny
Montaż wbudowany
Pozycja montażu
Poziomy
Pionowo
Do szerokości
400 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.