Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

120705
BPZ-BR/SASY/MSW/H-3/600

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zestaw montażowy IEC Wspornik szyny SASY do aplikacji MSW 3 bieguny WxH=600x300mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
120705
EAN
4015081185351
Długość/głębokość produktu
90 mm
Wysokość produktu
300 mm
Szerokość produktu
520 mm
Masa produktu
2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-BR/SASY/MSW/H-3/600

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Klosz
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Odpowiednie do
Do pojedynczego układu montażowego
Używane z
SASY

Dostawy

Zastosowanie
  • Izolator szyn zbiorczych IEC
  • Konfiguracja montażu dla ściany bocznej
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu — maks.
400 A

Technical data - mechanical

Rozstaw szyn zbiorczych
60 mm
Wysokość szyny zbiorczej
30 mm
Położenie szyny zbiorczej
Centralny
Grubość szyny zbiorczej — maks.
5 mm
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Montaż wbudowany
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Poziomy
Pionowo
Do szerokości
600 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.