Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

120732
BPZ-FPP-400/150-BL

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Osłona przednia z plastikową wkładką, na WxS=150x400mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
120732
EAN
4015081185627
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
150 mm
Szerokość produktu
320 mm
Masa produktu
0.7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-FPP-400/150-BL

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ wejścia kablowego
Ślepa
Materiał obudowy
Blacha stalowa/tworzywo sztuczne
Materiał
Stal
Blacha stalowa/tworzywo sztuczne
Sposób montażu
montaż natablicowy
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Poziomy
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
400 mm
Do szerokości
400 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Wysokość montażowa w szafie
150 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.