Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Osłona przednia z plastikową wkładką, dla wys. x szer. = 150 x 600 mm
| Nazwa produktu |
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
120733
|
| EAN |
4015081185634
|
| Długość/głębokość produktu |
25 mm
|
| Wysokość produktu |
150 mm
|
| Szerokość produktu |
520 mm
|
| Masa produktu |
1 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-FPP-600/150-BL
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ wejścia kablowego |
Ślepa
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa/tworzywo sztuczne
|
| Materiał |
Blacha stalowa/tworzywo sztuczne
Stal |
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca montaż natablicowy |
| Pozycja montażu |
Poziomy
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|
| Do szerokości |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe |
| Wysokość montażowa w szafie |
150 mm
|