Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

120744
BPZ-MPL-NZM1X-800-MV

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta montażowa do wielokrotnego montażu NZM1 pionowa W=800mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Płyta montażowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
120744
EAN
4015081185740
Długość/głębokość produktu
96 mm
Wysokość produktu
160 mm
Szerokość produktu
692 mm
Masa produktu
2.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-MPL-NZM1X-800-MV

Dodatkowe informacje

Cechy
Perforowana
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Odpowiednie do
Wielokrotny montaż
Używane z
NZM1

Dostawy

Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
montaż natablicowy
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Pionowy
Horyzontalnie
Do szerokości
800 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Ochrona powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.