Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

120746
Kod modelu: BPZ-MPL-NZM2X-600-MV

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta montażowa do wielokrotnego montażu NZM2 pionowa W=600mm

General specifications

Nazwa produktu
Płyta montażowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
120746
EAN
4015081185764
Długość/głębokość produktu
61 mm
Wysokość produktu
185 mm
Szerokość produktu
492 mm
Masa produktu
2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-MPL-NZM2X-600-MV

Additional information

Cechy
Perforowana
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Odpowiednie do
Wielokrotny montaż
Używane z
NZM2

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical Data - Mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
montaż natablicowy
montaż natynkowy
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Pionowy
Poziomy
Do szerokości
600 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Ochrona powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.