Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

120772
BPZ-MT-MSW-800/425-3-A

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Koryto licznika zmontowane z płytą licznikową dla MSW wys. x szer. = 425x800 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
120772
EAN
4015081186020
Długość/głębokość produktu
170 mm
Wysokość produktu
429 mm
Szerokość produktu
720 mm
Masa produktu
4.05 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-MT-MSW-800/425-3-A

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Model
Zestaw montażowy
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Metal
Sposób montażu
montaż natablicowy
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Poziomy
Pionowy
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Odpowiedni do wysokości
425 mm
Do szerokości
800 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Wysokość montażowa w szafie
425 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.