Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

120777
Kod modelu: BPZ-DRS-MT-MSW-1000/400-2-A

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zestaw na szynę DIN ZVT Wys. x Szer. = 400 x 1000 mm

General specifications

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
120777
EAN
4015081186075
Długość/głębokość produktu
145 mm
Wysokość produktu
400 mm
Szerokość produktu
430 mm
Masa produktu
4.9 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DRS-MT-MSW-1000/400-2-A

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)
Model
Inne maszyny
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Metal
Sposób montażu
Montaż natablicowy
montaż natynkowy
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Poziomy
Pionowy
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Do szerokości
1000 mm
Wysokość montażowa w szafie
400 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.