Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

120782
BPZ-DRS-MT-MSW-1200/425-3-A

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zestaw na szynę DIN ZVT Wys. x Szer. = 425 x 1200 mm, 3-A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
120782
EAN
4015081186129
Długość/głębokość produktu
145 mm
Wysokość produktu
425 mm
Szerokość produktu
635 mm
Masa produktu
7.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DRS-MT-MSW-1200/425-3-A

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Model
Inne maszyny
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Metal
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny
montaż natablicowy
Pozycja montażu
Horyzontalnie
Pionowo
Do szer. mont. w szafie
1200 mm
Do szerokości
1200 mm
Wysokość montażowa w szafie
425 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.