Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia płyta czołowa dla wys. x szer.=125x800mm, z otworem montażowym 45 mm
| Nazwa produktu |
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
120787
|
| EAN |
4015081186174
|
| Długość/głębokość produktu |
25 mm
|
| Wysokość produktu |
125 mm
|
| Szerokość produktu |
720 mm
|
| Masa produktu |
0.83 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-FP/MSW-800/125-45
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Rozmiar otworu płyty czołowej |
45 mm
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Sposób montażu |
montaż natynkowy
Montaż wbudowany Rozdzielnica stojąca |
| Pozycja montażu |
Horyzontalnie
Pionowy |
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Liczba modułów dyst. urządz. (łącznie) |
35
|
| Liczba rzędów |
1
|
| Do szer. mont. w szafie |
800 mm
|
| Do szerokości |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |
| Wysokość montażowa w szafie |
125 mm
|