Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

120789
BPZ-FP/MSW-1000/125-45

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia płyta czołowa dla wys. x szer.=125x1000mm, z otworem montażowym 45 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
120789
EAN
4015081186198
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
125 mm
Szerokość produktu
920 mm
Masa produktu
1.13 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-FP/MSW-1000/125-45

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Rozmiar otworu płyty czołowej
45 mm
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
montaż natablicowy
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Pionowo
Horyzontalnie
Liczba jednostek wysokości
0
Liczba modułów dyst. urządz. (łącznie)
46
Liczba rzędów
1
Do szer. mont. w szafie
1000 mm
Do szerokości
1000 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Wysokość montażowa w szafie
125 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.