Eaton Moeller® series PKZ-SOL, wyłącznik stringu PV, DC current, 2p, 12A
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series PKZ-SOL String circuit-breaker
|
| Numer katalogowy |
120937
|
| EAN |
4015081187676
|
| Długość/głębokość produktu |
93 mm
|
| Wysokość produktu |
76 mm
|
| Szerokość produktu |
58 mm
|
| Masa produktu |
0.308 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC 60947-2
EN 60947-2 IEC/EN 60947‐2 |
| Kod modelu |
PKZ-SOL12
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
4.5 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
1.5 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
12 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Opór wewnętrzny |
31 mΩ
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
12 A przy DC 21 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
900 VDC
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min |
900 VDC
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
12 A
|
| Wyzwalacz zwarciowy |
6 x Ie
|
| Prąd zwarciowy |
5 - 9 A, Ics, Dopuszczalny prąd zwarciowy dla modułów fotowoltaicznych
|
| Typ siłownika |
Pokrętło obrotowe
|
| Projekt |
Otwarte
|
| Cechy |
Kompletne urządzenie z jednostką ochronną
|
| Liczba biegunów |
Dwubiegunowy
|
| Zastosowanie |
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Sposób montażu |
Opcjonalny montaż na szynie DIN
Mocowanie na szynie montażowej (zgodnie z IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
12 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
8 A
|
| Kategoria produktu |
|
| Klasa ochrony |
2
|
| Odpowiednie do |
Montaż na szynie DIN
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
2 x (1 - 6) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², tulejka zgodna z DIN 46228 |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18–14
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015