Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Operacje łączeniowe DC

Wyłącznik nadprądowy stringu PV PKZ-SOL

Wyłącznik nadprądowy stringu PV PKZ-SOL serii Moeller™ firmy Eaton stanowi bezbezpiecznikową alternatywę dla ochrony przed prądami zwarciowymi. Aby zapewnić maksymalną ochronę, każde urządzenie PKZ-SOL jest przeznaczone do instalacji wewnątrz obudowy DC. Styk pomocniczy dostarcza informacji na temat stanu przełączania, natomiast dokumentacja zawiera schemat wyjaśniający dokładny związek między prądem wyzwolenia ogranicznika a prądem zwarciowym PV
Specyficzne wymagania klientów:
Regulowane ustawienia wyzwalacza
Zdalne rozłączanie:
Wyzwalacz podnapięciowy

Główne cechy

  • Znamionowe napięcie robocze: 900 V DC
  • Dopuszczalne prądy zwarciowe Isc w pojedynczym stringu PV: od 1,6 A do 22 A
  • Prądy znamionowe 12 A, 20 A i 30 A

Szybki powrót do pracy

Wyłączniki nadprądowe stringu PV fotowoltaicznych mają wyraźną przewagę nad bezpiecznikowymi, ponieważ są natychmiast gotowe do pracy po zadziałaniu i usunięciu przyczyny awarii.

Elastyczne ustawienia

Regulowane ustawienia wyzwalacza umożliwiają dostosowanie urządzeń do prądu zwarciowego, który rzeczywiście występuje w danym stringu instalacji fotowoltaicznych. Wyzwalacz termiczny zareaguje już wtedy, gdy prąd zostanie przekroczony o współczynnik od 1,05 do 1,3, podczas gdy wyzwalacz magnetyczny zadziała przy 6-krotności prądu nominalnego wyłącznika.

Jak nasze rozwiązania chronią przydomową instalację fotowoltaiczną?

Umożliwienie zastosowania technologii DC

Stowarzyszenie Current/OS

Firma Eaton jest członkiem i założycielem stowarzyszenia Current/OS, które zachęca do promowania i wprowadzania do użytku aktywnych mikrosieci DC w oparciu o ustalone zasady. Stowarzyszenie opracowuje otwarty standardowy system dystrybucji prądu DC w celu poprawy jakości dystrybucji energii. 

Dowiedz się więcej o wsparciu firmy Eaton dla Current/OS

Open Direct Current Alliance (ODCA)

Open Direct Current Alliance zostało założone w listopadzie 2022 roku, a jego wizją jest zbudowanie światowego ekosystemu prądu DC i implementacja technologii DC we wszystkich zastosowaniach. Firma Eaton jest jednym z członków założycieli ODCA i obecnie przewodniczy zarządowi ODCA.

Dowiedz się więcej o zaangażowaniu firmy Eaton w ODCA

 

DC-INDUSTRIE2

DC-INDUSTRIE2 jest projektem założonym przez rząd niemiecki z udziałem 39 partnerów przemysłowych i badawczych, koncentrującym się na skutecznej integracji energii odnawialnej i efektywności energetycznej w przemyśle. Firma Eaton dostarczyła około 70 półprzewodnikowych i hybrydowych wyłączników prądu DC o prądzie znamionowym do 400 A do 10 modelowych zastosowań w ramach projektu i pełni rolę jego koordynatora.

Dowiedz się więcej o zaangażowaniu firmy Eaton w projekt DC-INDUSTRIE2

Specyfikacje
Linki do pobrania
X
Download Close

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015