Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

123083
INX16B3-16W

Eaton Moeller series IZMX/INX – Wyłącznik powietrzny ACB. Przełącznik, rozłącznik, 3-biegunowy, 1600A, wysówny, 16B3, 16W

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX switch-disconnector
Numer katalogowy
123083
EAN
4015081206889
Długość/głębokość produktu
584 mm
Wysokość produktu
597 mm
Szerokość produktu
521 mm
Masa produktu
24.82 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
INX16B3-16W

Dostawy

Liczba biegunów
3-bieg.
Typ
Rozłącznik

Technical data - electrical

Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
1600 A

Technical data - mechanical

Sposób montażu
Wysuwane
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Strona tylna

Eksport specyfikacji produktu