Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

184172
Kod modelu: IZMX-AS22-16-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Przełącznik sygnalizacyjny WŁ.-WYŁ., 2W, 16, EMEA

General specifications

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX auxiliary contact block
Numer katalogowy
184172
EAN
4015081783441
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
100 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.068 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZMX-AS22-16-1

Delivery program

Typ
Akcesorium
Model
Integrowalny
Cechy specjalne
  • 2 zestyki przełączne
  • Zestaw modernizacyjny do wyłączników IZMX16
  • Zestaw modernizacyjny zawiera wymagane zaciski przewodu sterującego SEC.
  • Urządzenie podstawowe zawiera już dwa zestyki przełączne.
  • Zestaw montażowy z 2 dodatkowymi zestykami przełącznymi z kablem o długości do IZMX16.
Używane z
INX16...
IZMX16...

Technical Data - Electrical

Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
10 A
Znamionowa zdolność wyłączania (obciążenie indukcyjne)
10 A (250 V AC)
0,25 A (250 V DC)
0.5 A (125 V DC)
Typ połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie

Technical Data - Mechanical

Sposób montażu
Inne maszyny
Sposób montażu
Inne maszyny
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów)
0
Lamp holder
Brak

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C

Additional information

Typ akcesor. / części zam.
Styk pomocniczy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.