Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

123732
+IZMX-STS48DC

Eaton Moeller series IZMX/INX – Wyłącznik powietrzny ACB. Wyzwalacz napięciowy (do wyłącznika mocy);(2) 48 V DC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX shunt release
Numer katalogowy
123732
EAN
4015081213375
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
100 mm
Szerokość produktu
100 mm
Masa produktu
0.113 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
+IZMX-STS48DC

Dodatkowe informacje

Typ akcesor. / części zam.
Zdalne przełączanie

Dostawy

Cechy specjalne
  • Nie można łączyć z wyzwalaczem podnapięciowym.
  • Ograniczenie do 3/min ze względu na wysoki prąd przyciągania przez 35 ms.
  • Uwaga — częstotliwość załączania wyłączników = 60/godz.
Odpowiednie do
Wyłącznik
Odłącznik obciążenia
Typ
Akcesorium
Używane z
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Technical data - electrical

Zakres nastawy bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego (wart. końc.) — maks.
0 A
Łączny czas przeł. wyłącznika nadprądow.
22 ms (Us = 100%)
Zakres napięcia sterowania
48 V DC
0,7 - 1,1 x Us
Wartość znamionowa prądu — maks.
0,189 A (maksymalny prąd ustalający)
Typ połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Wartość początkowa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
0 A
Pobór energii podczas przyciągania przy 35 ms — maks.
530 VA/W
Pobór mocy
5 VA/W AC/DC
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
0 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
0 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
0 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
48 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
48 V
Znamionowy prąd roboczy
0,189 A (maksymalny prąd ustalający)
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

Technical data - mechanical

Liczba uruchomień na minutę — maks.
3
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.