Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184166
IZMX-UVR-TD-230AC-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Moduł opóźnienia do wyzwalacza podnapięciowego, 230 VAC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX other accessory
Numer katalogowy
184166
EAN
4015081783434
Długość/głębokość produktu
88.9 mm
Wysokość produktu
114.3 mm
Szerokość produktu
95.25 mm
Masa produktu
0.862 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZMX-UVR-TD-230AC-1

Dodatkowe informacje

Typ akcesor. / części zam.
Zdalne przełączanie

Dostawy

Cechy specjalne
Moduł opóźnienia do wyzwalacza podnapięciowego
Typ
Akcesorium
Używane z
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Technical data - electrical

Zakres napięcia sterowania
208–250 V DC
208–240 V AC (50/60 Hz)
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.