Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

184263
+IZMX-M40-230AD-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Napęd silnika 208–240 V AC/DC, 40, +, 1

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX motor operator
Numer katalogowy
184263
EAN
4015081796977
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
100 mm
Szerokość produktu
150 mm
Masa produktu
0.907 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
+IZMX-M40-230AD-1

Dodatkowe informacje

Typ akcesor. / części zam.
Zdalne przełączanie

Dostawy

Cechy specjalne
  • Standardowo w zestawie znajduje się styk sygnalizacyjny dla komunikatu informującego o uzbrojeniu sprężynowego mechanizmu magazynowania energii.
  • Częstotliwość przełączania = 60/h
  • Silnik automatycznie napręża sprężynowy mechanizm magazynowania energii do zdalnego lub lokalnego uruchamiania.
Typ
Akcesorium
Używane z
IZMX40...
INX40…

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Technical data - electrical

Zakres napięcia sterowania
0,85 - 1,1 x Us
208–240 V AC (50/60 Hz)
220 - 250 V DC
Czas ładowania mechan. grom. energię przy wyk. sprężyny przy 1 x Us
6 s AC 50/60 Hz
6 s DC
Pobór mocy
250 W DC
400 VA AC 50/60 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
240 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
208 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
208 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
250 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
220 V
Znamionowy prąd roboczy
1 A DC
1,5 A AC 50/60 Hz
Wart. znam. prądu rozruchowego
4.5 A AC 50/60 Hz, 4 A DC
Rodzaj napięcia
AC/DC

Technical data - mechanical

Liczba uruchomień na minutę — maks.
3
Typ napędu przełącznika
Napęd silnikowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.