Eaton Moeller series IZMX/INX - Wyłącznik powietrzny ACB. Napęd silnika 208–240 V AC/DC, 40
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX motor operator
|
| Numer katalogowy |
184264
|
| EAN |
4015081784172
|
| Długość/głębokość produktu |
200 mm
|
| Wysokość produktu |
100 mm
|
| Szerokość produktu |
150 mm
|
| Masa produktu |
0.907 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
IZMX-M40-230AD-1
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Zdalne przełączanie
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Akcesorium
|
| Używane z |
IZMX40...
INX40… |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Zakres napięcia sterowania |
220 - 250 V DC
0,85 - 1,1 x Us 208–240 V AC (50/60 Hz) |
| Czas ładowania mechan. grom. energię przy wyk. sprężyny przy 1 x Us |
6 s AC 50/60 Hz
6 s DC |
| Pobór mocy |
400 VA AC 50/60 Hz
250 W DC |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
240 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
208 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
208 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
250 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
220 V
|
| Znamionowy prąd roboczy |
1 A DC
1,5 A AC 50/60 Hz |
| Wart. znam. prądu rozruchowego |
4.5 A AC 50/60 Hz, 4 A DC
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Liczba uruchomień na minutę — maks. |
3
|
| Typ napędu przełącznika |
Napęd silnikowy
|