Eaton Moeller series IZMX/INX – Wyłącznik powietrzny ACB. IZMX16, 4-bieg., 1250 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 625 A–1250 A, Technika wysuwania, Ochrona uniwersalna
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
|
| Numer katalogowy |
123254
|
| EAN |
4015081208593
|
| Długość/głębokość produktu |
584 mm
|
| Wysokość produktu |
597 mm
|
| Szerokość produktu |
521 mm
|
| Masa produktu |
29.07 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
IZMX16N4-U12W
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Typ |
Wyłącznik
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
1250 A
|
| Sposób montażu |
Wysuwane
|
| Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego |
Strona tylna
|