Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

123149
IZMX16H3-V12W

Eaton Moeller series IZMX/INX – Wyłącznik powietrzny ACB. IZMX16, 3-biegunowy, 1250 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 65 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 625 A–1250 A, Technika wysuwania, ochrona selektywna

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Numer katalogowy
123149
EAN
4015081207541
Długość/głębokość produktu
584 mm
Wysokość produktu
597 mm
Szerokość produktu
521 mm
Masa produktu
24.82 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZMX16H3-V12W

Dostawy

Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ
Wyłącznik

Technical data - electrical

Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
1250 A

Technical data - mechanical

Sposób montażu
Wysuwane
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Strona tylna

Eksport specyfikacji produktu