Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

123374
IZMX16N3-V12F

Eaton Moeller series IZMX/INX – Wyłącznik powietrzny ACB. Wyłącznik IZMX16, 3-biegunowy, 1250 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 625 A–1250 A, Mocowany na stałe, ochrona selektywna

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Numer katalogowy
123374
EAN
4015081209798
Długość/głębokość produktu
584 mm
Wysokość produktu
597 mm
Szerokość produktu
521 mm
Masa produktu
16.745 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZMX16N3-V12F

Dostawy

Liczba biegunów
3-bieg.
Typ
Wyłącznik

Technical data - electrical

Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
1250 A

Technical data - mechanical

Sposób montażu
Nieruchome
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Strona tylna

Eksport specyfikacji produktu