Eaton Moeller series IZMX/INX – Wyłącznik powietrzny ACB. Wyłącznik IZMX16, 3-biegunowy, 1600 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 50 kA, Ir 800 A–1600 A, Mocowany na stałe, ochrona selektywna
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
|
| Numer katalogowy |
123375
|
| EAN |
4015081209804
|
| Długość/głębokość produktu |
584 mm
|
| Wysokość produktu |
597 mm
|
| Szerokość produktu |
521 mm
|
| Masa produktu |
16.745 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
IZMX16N3-V16F
|
| Liczba biegunów |
3-bieg.
|
| Typ |
Wyłącznik
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
1600 A
|
| Sposób montażu |
Nieruchome
|
| Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego |
Strona tylna
|