Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

123435
IZMX16H3-U16F

Eaton Moeller series IZMX/INX – Wyłącznik powietrzny ACB. IZMX16, 3-biegunowy, 1600 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 65 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 800 A–1600 A, Mocowany na stałe, Ochrona uniwersalna

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX circuit-breaker
Numer katalogowy
123435
EAN
4015081210404
Długość/głębokość produktu
584 mm
Wysokość produktu
597 mm
Szerokość produktu
521 mm
Masa produktu
18.715 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZMX16H3-U16F

Dostawy

Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Typ
Wyłącznik

Technical data - electrical

Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
1600 A

Technical data - mechanical

Sposób montażu
Nieruchome
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Strona tylna

Eksport specyfikacji produktu