Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

124247
IZMX-M16-110AD

Eaton Moeller series IZMX/INX – Wyłącznik powietrzny ACB. Eaton Moeller series IZMX/INX – Wyłącznik powietrzny ACB. Operator silnika, 110-125 VAC/DC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX motor operator
Numer katalogowy
124247
EAN
4015081218523
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
100 mm
Szerokość produktu
150 mm
Masa produktu
0.905 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
IZMX-M16-110AD

Dodatkowe informacje

Typ akcesor. / części zam.
Zdalne przełączanie

Dostawy

Cechy specjalne
  • W celu modernizacji wymagane jest użycie dodatkowego zespołu zacisków obwodu sterującego.
  • Do montowanych na stałe wyłączników →#156593 i wysuwnych wyłączników →#156590
  • Standardowo w zestawie znajduje się styk sygnalizacyjny dla komunikatu informującego o uzbrojeniu sprężynowego mechanizmu magazynowania energii.
  • Częstotliwość przełączania = 60/h
  • Silnik automatycznie napręża sprężynowy mechanizm magazynowania energii do zdalnego lub lokalnego uruchamiania.
  • Standardowo w zestawie znajduje się styk sygnalizacyjny dla komunikatu informującego o uzbrojeniu sprężynowego mechanizmu magazynowania energii.
Typ
Akcesorium
Używane z
INX16…
IZMX16

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Technical data - electrical

Zakres napięcia sterowania
110 - 127 V AC (50/60 Hz)
0,85 - 1,1 x Us
110 - 125 VDC
Wartość znamionowa prądu — maks.
2 V AC/1 V DC (maksymalny prąd podtrzymujący)
Czas ładowania mechan. grom. energię przy wyk. sprężyny przy 1 x Us
3 s DC
3 s AC 50/60 Hz
Pobór energii podczas przyciągania przy 35 ms — maks.
3 VA/W
Pobór mocy
280 AC / 150 DC
280 VA AC 50/60 Hz
150 W DC
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
127 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
110 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
127 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
110 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
125 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
110 V
Znamionowy prąd roboczy
1 A DC
2 A AC 50/60 Hz
2 V AC/1 V DC (maksymalny prąd podtrzymujący)
Wart. znam. prądu rozruchowego
6 A AC 50/60 Hz, 5 A DC
Rodzaj napięcia
AC/DC

Technical data - mechanical

Liczba uruchomień na minutę — maks.
3
Typ napędu przełącznika
Napęd silnikowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.