Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

124267
+IZMX-M16-230AD

Eaton Moeller series IZMX/INX – Wyłącznik powietrzny ACB. Napęd silnika 208–240 V AC/DC, 16, +

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series IZMX/INX motor operator
Numer katalogowy
124267
EAN
4015081218721
Długość/głębokość produktu
200 mm
Wysokość produktu
100 mm
Szerokość produktu
150 mm
Masa produktu
0.905 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
+IZMX-M16-230AD

Dodatkowe informacje

Typ akcesor. / części zam.
Zdalne przełączanie

Dostawy

Cechy specjalne
  • Standardowo w zestawie znajduje się styk sygnalizacyjny dla komunikatu informującego o uzbrojeniu sprężynowego mechanizmu magazynowania energii.
  • Częstotliwość przełączania = 60/h
  • Silnik automatycznie napręża sprężynowy mechanizm magazynowania energii do zdalnego lub lokalnego uruchamiania.
  • Standardowo w zestawie znajduje się styk sygnalizacyjny dla komunikatu informującego o uzbrojeniu sprężynowego mechanizmu magazynowania energii.
Typ
Akcesorium
Używane z
INX16…
IZMX16

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Technical data - electrical

Zakres napięcia sterowania
0,85 - 1,1 x Us
220 - 240 V AC (50/60 Hz)
220 - 250 V DC
Wartość znamionowa prądu — maks.
1 A (maksymalny prąd podtrzymujący)
Czas ładowania mechan. grom. energię przy wyk. sprężyny przy 1 x Us
4 s AC 50/60 Hz
4 s DC
Pobór energii podczas przyciągania przy 35 ms — maks.
4 VA/W
Pobór mocy
280 VA AC 50/60 Hz
280 W DC
280 AC / 280 DC
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
240 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
220 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
240 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
220 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
250 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
220 V
Znamionowy prąd roboczy
1 A DC
1 A (maksymalny prąd podtrzymujący)
1 A AC 50/60 Hz
Wart. znam. prądu rozruchowego
10 A AC 50/60 Hz / 10 A DC (35 ms)
Rodzaj napięcia
AC/DC

Technical data - mechanical

Liczba uruchomień na minutę — maks.
3
Typ napędu przełącznika
Napęd silnikowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.