Eaton EML blok zacisków, 2 x 4/0-500 MCM, 2 x 120-240 mm², Do zastosowania z: S801+, S811+, wielkości T i U
| Nazwa produktu |
Eaton S811, akcesoria, blok zacisków
|
| Numer katalogowy |
127663
|
| EAN |
4015081250714
|
| Długość/głębokość produktu |
55 mm
|
| Wysokość produktu |
46 mm
|
| Szerokość produktu |
47 mm
|
| Masa produktu |
1.836 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL
CSA-C22.2 No. 65 CSA Class No.: 6223-02 UL Category Control No.: NMFT UL508 UL File No.: E202571 CSA File No.: LR 353 CSA |
| Notatki dotyczące katalogu |
Wymagany 1 zestaw na każdą stronę przyłączeniową.
|
| Kod modelu |
EML24
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-30 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.