Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Softstartery

Softstarter S811+

Cyfrowy panel sterowania z wyświetlaczem udostępnia zaawansowane funkcje dla bardziej zaawansowanych zastosowań. Specjalny algorytm sterowania pompą z przedłużoną rampą łagodnego zatrzymania skutecznie zapobiega występowaniu zjawiska uderzenia hydraulicznego podczas zatrzymywania pompy. Ponadto możliwe są konfiguracje połączeń sieci i silnika „in-line” oraz „in-delta”. W układzie połączeń „in-delta” przez softstarter S811+ przepływa około 58% prądu znamionowego silnika, przez co możliwe jest użycie znacznie mniejszego urządzenia niż w przypadku połączenia „in-line”. A digital operating and display panel enables advanced functions for more sophisticated applications. The special pump-control algorithm with prolonged soft-stop ramp effectively prevents water hammer when stopping a pump. In addition, both in-line and delta configurations are possible. As the S811+ only has to handle about 58 % of the rated motor current, it is possible to use a much smaller device than would otherwise be the case.
Kompaktowa konstrukcja
Zwarta konstrukcja i praca w układzie „In-delta”
Wbudowane złącza komunikacyjne
Wbudowany protokół Modbus RTU
Bezpieczny tryb pracy
kompleksowe funkcje zabezpieczeń i monitorowania

Jak działa i jak podłączyć soft starter DS7-342SX007N0-N do silnika 3 fazowego?

Spis treści:

[00:00] Intro

[00:30] O czym będzie ten film?

[02:31] Budujemy układ (timelapse), prezentacja aparatury

[04:37] Omówienie zbudowanego układu (bez soft startera)

[08:56] Podłączenie przewodów sterujących i roboczych do soft startera wraz z omówieniem

[12:08] Podsumowanie całego układu przed uruchomieniem

[14:49] Omówienie budowy i działania soft startera

[18:14] Uruchomienie układu (pomiar napięcia startu podczas rozruchu)

[21:38] Czym jest bypass w soft starterze i do czego służy?

[23:48] Pomiar prądu podczas rozruchu

[26:01] Pomiary przebiegów napięcia za pomocą oscyloskopu.

[30:37] Podsumowanie materiału.

[32:49] Outro

Główne cechy

  • Kompaktowa, oszczędzająca miejsce konstrukcja, która jest również ekonomiczna
  • Dzięki zapobieganiu gwałtownym rozruchom i zatrzymaniom softstarter S811+ wydłuża żywotność mechaniczną maszyny, a także zmniejsza koszty serwisowania pasków klinowych i przekładni
  • Niższe prądy rozruchowe i obciążenia szczytowe
  • Kompleksowe funkcje monitorowania, zabezpieczenie przeciążeniowe

Wszechstronne zastosowanie zapewnia maksymalną funkcjonalność

Softstarter S811+ oferuje szeroką gamę parametrów aplikacyjnych. Można go wykorzystywać w m.in. zastosowaniach z systemami pomp, sprężarek i wentylatorów. Ponadto Softstart S811+ jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym działanie napędów wykorzystywanych do napędzania przenośników taśmowych, mieszadeł, młynów lub pił tarczowych w najbardziej wydajny sposób. Kompaktowy rozmiar pozwala zaoszczędzić miejsce i obniżyć koszty, dzięki czemu w każdej szafie sterowniczej można zainstalować więcej napędów. Dzięki zapobieganiu gwałtownemu rozruchowi i zatrzymaniom, urządzenia wydłużają żywotność mechaniczną całego systemu.

DIM — moduł interfejsu cyfrowego

Cyfrowy wyświetlacz DIM i panel sterowniczy dodatkowo zwiększają funkcjonalność modelu S811+. Panel sterowniczy wyposażony jest w podświetlany, neutralny językowo wyświetlacz LCD. Wbudowane klawisze funkcyjne ułatwiają obsługę i ustawienia, a także umożliwiają konfigurację parametrów systemu. Moduł DIM realizuje funkcje diagnostyczne i monitorujące, i jest wyposażony w wyświetlacz do odczytu danych i komunikatów o błędach.

Uderzenie hydrauliczne

Specjalny algorytm pompowy softstartera S811+ zapobiega efektowi uderzenia hydraulicznego, który zwykle występuje podczas wyłączania pompy. Algorytm wykrywa stan pompy, co sprawia, że softstarter pracuje zgodnie ze specjalną, nieliniową charakterystyką, aby uniknąć efektu uderzenia hydraulicznego. Technologia ta różni się od softstartera o normalnej funkcji rampy i zapewnia skuteczniejszą ochronę układu pomp i rur. Czarna krzywa na schemacie pokazuje, w jaki sposób zastosowano zatrzymanie pompy w modelu S811+ w porównaniu z rozrusznikiem bezpośrednim ze stycznikiem i konwencjonalnym softstarterem.
Specyfikacje
Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close