Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Softstarter DS7

Softstartery stały się obecnie realną alternatywą dla rozruszników typu gwiazda-trójkąt. Softstartery DS7 z serii Moeller firmy Eaton zastępują kombinacje styczników i umożliwiają płynny, energooszczędny rozruch silnika. Nasza opatentowana technologia zapewnia wyjątkowo płynne rozruchy silników przy wyższym momencie obrotowym, niż są to w stanie zapewnić inne rozwiązania. Wydłużone okresy między przeglądami i niższe koszty eksploatacji to wygodne dodatkowe korzyści z tej technologii. Kompaktowy softstarter DS7, dostępny w zakresie prądów do 200 A, jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich aplikacji w zakresie pomp, wentylatorów i małych przenośników taśmowych.
Odpowiednie do pracy w trudnych warunkach:
minimalna temperatura otoczenia -40°C
Komunikacja:
System połączeń SmartWire-DT - prosta komunikacja i okablowanie
Opcjonalny wentylator:
zwiększona liczba cykli

Kompleksowe rozwiązania Eaton w oczyszczalni ścieków w Przywidzu

Główne cechy

  • Płynne, asymetryczne sterowanie silnikiem bez składowych stałych
  • Praktycznie bezgłośna praca z wysokim momentem obrotowym
  • Bezstykowe przełączanie pomp w trudnych warunkach środowiskowych
  • W napędach wentylatorów łagodny rozruch zmniejsza zużycie pasów klinowych
  • Połączenie SmartWire-DT eliminuje błędy w okablowaniu
  • Prosta instalacja nawet przy dużych prądach

Jak działa i jak podłączyć soft starter DS7-342SX007N0-N do silnika 3 fazowego?

Spis treści:

[00:00] Intro

[00:30] O czym będzie ten film?

[02:31] Budujemy układ (timelapse), prezentacja aparatury

[04:37] Omówienie zbudowanego układu (bez soft startera)

[08:56] Podłączenie przewodów sterujących i roboczych do soft startera wraz z omówieniem

[12:08] Podsumowanie całego układu przed uruchomieniem

[14:49] Omówienie budowy i działania soft startera

[18:14] Uruchomienie układu (pomiar napięcia startu podczas rozruchu)

[21:38] Czym jest bypass w soft starterze i do czego służy?

[23:48] Pomiar prądu podczas rozruchu

[26:01] Pomiary przebiegów napięcia za pomocą oscyloskopu.

[30:37] Podsumowanie materiału.

[32:49] Outro

Wszechstronne zastosowanie zapewnia maksymalną funkcjonalność

Softstarter DS7, w pełni zintegrowany komponent systemu xStart, jest idealny do zastosowań z pompami, wentylatorami i małymi przenośnikami taśmowymi. DS7 zastępuje kombinacje gwiazda-trójkąt i umożliwia płynny rozruch silników, na przykład w systemach transportu i przenoszenia materiałów. Dodatkowo, płynny rozruch zmniejsza obciążenie mechaniczne całego systemu. Dzięki wydłużonym okresom między przeglądami i obniżonym kosztom eksploatacji, softstarty DS7 wyróżniają się na tle innych urządzeń.

Softstarter DS7 z systemem połączeń SmartWire-DT: W skrócie

SmartWire-DT to innowacyjny i inteligentny system połączeń dla Twojej szafy sterowniczej. Do wykonania prostego połączenia nie jest konieczne okablowanie sterujące ani adresowanie za pomocą przełączników DIP. SmartWire-DT jest prowadzony bezpośrednio z urządzeń peryferyjnych do maszyny i zamienia standardową aparaturę rozdzielczą w inteligentne i umożliwiające komunikację urządzenia automatyki. Użytkownicy mają więc bezpośrednią kontrolę nad wszystkimi parametrami i korzystają z absolutnej przejrzystości danych. W wielu aplikacjach w rozdzielnicach softstarter z systemem SmartWire-DT może zmniejszyć ilość okablowania nawet o 85%, co podkreśla znaczenie stosowania ekonomicznego i prostego rozwiązania w zakresie okablowania.

Wdrożenie łagodnego rozruchu silnika dzięki softstarterowi DS7

Podczas fazy rozruchu, softstarter steruje zasilaniem silnika trójfazowego. Wynikający z tego „łagodny rozruch” umożliwia spełnienie wymagań klienta dotyczących bezudarowego zwiększenia momentu obrotowego i ukierunkowanej redukcji prądu w fazie rozruchu. Jest to możliwe dzięki systemowi wyzwalania tyrystorów opracowanemu i opatentowanemu przez firmę Eaton. W ten sposób unika się obecności składowych stałych, które normalnie prowadziłyby do nierównomiernego rozruchu, co z kolei pozwala na płynne przyspieszanie silnika. Poprawia to ogólną wydajność operacyjną, dzięki czemu wstrząsy w urządzeniach transportowych, uderzenia boków zębów w mechanizmach zębatych lub skoki ciśnienia w systemach rurowych należą już do przeszłości.
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015