Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

127672
EMS41

Eaton S811, softstartery, opt. 690 V MOV (rama T)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton S811, akcesoria, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
Numer katalogowy
127672
EAN
4015081250806
Długość/głębokość produktu
190.5 mm
Wysokość produktu
107.95 mm
Szerokość produktu
107.95 mm
Masa produktu
0.215 kg
Certyfikat(y)
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: LR 353
UL File No.: E202571
Kod modelu
EMS41

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
50 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
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
Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Warunki akceptacji
Komponent sprawdzony przez UL i CSA, (UL/CSA)

Styki główne

Wartość znam. napięcia — maks.
1000 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.