Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

131561
BPZ-TP-4-W

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Wspornik drzwi dla H=350mm, kolor biały

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
131561
EAN
4015081285822
Długość/głębokość produktu
12 mm
Wysokość produktu
300 mm
Szerokość produktu
35 mm
Masa produktu
0.125 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-TP-4-W

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Akcesorium
Kolor
Biały kolor (RAL 9016)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał
Sheet steel
Sposób montażu
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Pionowo
Odpowiedni do wysokości
460 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.