Eaton Moeller® series PKZM4 wyłącznik nadprądowy, Ir = 10 – 16 A, Zaciski śrubowe, Końcówki: IP2X PKZM4-16-CB
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® PKZM4, wyłącznik silnikowy
|
| Numer katalogowy |
132591
|
| EAN |
4015081295265
|
| Długość/głębokość produktu |
160 mm
|
| Wysokość produktu |
165 mm
|
| Szerokość produktu |
55 mm
|
| Masa produktu |
1.18 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
UL 489
CSA CE UL Category Control No.: DIVQ CSA Class No.: 1432-01 UL CSA File No.: 165628 UL File No.: E31593 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 5-09 IEC/EN 60947-2 |
| Notatki dotyczące katalogu |
Nie nadaje się do zastosowania w roli wyłącznika głównego
|
| Kod modelu |
PKZM4-16-CB
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
16 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
14.1 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
4.7 W
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
16 A
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
7.5 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min |
600 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
16 A
|
| Typ siłownika |
Pokrętło
|
| Cechy |
Kompletne urządzenie z jednostką ochronną
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie kabli i linii
Do zabezpieczenia kabli i przewodów |
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
Zaciski: IP2X
IP20 |
| Trwałość elektryczna |
30 000 operacji (przy 400 V, AC-3)
|
| Trwałość mechaniczna |
30000 operacji (styki główne)
|
| Sposób montażu |
Opcjonalny montaż na szynie DIN
|
| Częstotliwość pracy |
40 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Wyłącznik silnikowy
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, wstrząs półsinusoidalny 10 ms
|
| Odpowiednie do |
Montaż na szynie DIN
W obwodach zasilających i odgałęzionych jako BCPD, (UL/CSA) |
| Kompensacja temperaturowa |
-5 - 40°C wg IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, błąd szczątkowy dla T > 40° -25 - 55°C, Rozpiętość robocza |
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC |
65 kA
|
| Prąd zwarciowy |
60 kA DC, do 250 V DC, Styki główne
|
| Wartość znamionowa prądu zwarciowego (UL 489 CSA 22.2-5.09) |
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
22 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA) |
| Wyzwalacz zwarciowy |
Aparat podstawowy, stały 15,5 x Iu
± 20% tolerancji 248 A, Irm |
| Zdolność przełączania |
16 A, AC-3 do 690 V
16 A (3 styki połączone szeregowo), DC-5 do 250 V |
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
14 mm
|
| Pojemność złącza (elastyczny z tulejką AWG) |
14 - 8
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75 - 16) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
2 x (0,75 - 16) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (0,75 - 16) mm²
1 x (0,75 - 16) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
14 - 6
|
| Moment dokręcania |
3,3 Nm, Zaciski śrubowe, Przewód główny
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
16 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
0 A
|